|
|
|
ZCKE085
testa finecorsa ZCKE - asta a molla - +120 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa multidirezionale
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJ7H7
ZCKJD31H7
ZCKJ2
ZCKJ7H29
ZCKJD37H7
ZCKJ9H7
ZCKJ1H7
ZCKJD35
ZCKJD35H7
ZCKJ11
ZCKJD39H7
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJ11H29
ZCKJ2H29
ZCKJ11H7
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJD31H29
ZCKJ8H29
ZCKJ21H29
ZCKJ9
ZCKJ6
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ6H7
ZCKJ2H7
ZCKJD39
ZCKJD35H29
ZCKJ21H7
ZCKJ1
ZCKJ8H7
ZCKJ7
ZCKJD31
ZCKJ5H29
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ8
ZCKJ1H29
|
Movimento testa operativa
|
Multidirezionale
|
Tipo di operatore
|
Spring rod ad impulso
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento multidirezionale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Peso prodotto
|
0,125 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
10…120 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
10…120 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Alta temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
136,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,611 kg