|
|
|
ZCKE086
testa finecorsa ZCKE - asta a molla - –40 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa multidirezionale
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJD35H29
ZCKJ1H29
ZCKJ8H7
ZCKJ21
ZCKJ6
ZCKJ9
ZCKJD39
ZCKJ9H7
ZCKJ2H7
ZCKJ11H7
ZCKJ6H7
ZCKJ5
ZCKJ21H29
ZCKJ5H7
ZCKJ8H29
ZCKJD31
ZCKJD37H29
ZCKJ7H7
ZCKJ2H29
ZCKJ11
ZCKJD37H7
ZCKJD31H7
ZCKJ1
ZCKJ7H29
ZCKJ6H29
ZCKJ21H7
ZCKJ7
ZCKJ11H29
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ8
ZCKJD37
ZCKJD35H7
ZCKJ9H29
ZCKJD35
ZCKJ1H7
ZCKJ2
ZCKJD39H7
ZCKJ5H29
|
Movimento testa operativa
|
Multidirezionale
|
Tipo di operatore
|
Spring rod ad impulso
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento multidirezionale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Peso prodotto
|
0,125 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Bassa temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
134,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,595 kg