|
|
|
ZCKE095
testa finecorsa senza leva tenuta pos. az a sx e a dx +120 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJ9H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2
ZCKJ9H7
ZCKJD31H29
ZCKJD39H7
ZCKJ1H7
ZCKJ11
ZCKJ9
ZCKJD39
ZCKJ21
ZCKJ2H29
ZCKJ11H29
ZCKJ1H29
ZCKJ2H7
ZCKJ11H7
ZCKJ21H7
ZCKJD39H29
ZCKJ1
ZCKJD31
ZCKJ21H29
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Sblocco a rotazione senza leva di funzionamento fisso
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Da sinistra e da destra
|
Apertura positiva
|
Con
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
10…120 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
10…120 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Alta temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
195,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,205 kg