|
|
|
ZCKE216
testa finecorsa ZCKE - pulsante leva rotella in materiale termoplastico - –40 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ5H7
ZCKJ8H29
ZCKJ9H29
ZCKJ4
ZCKJ1
ZCKJ21H29
ZCKJD31H7
ZCKJD39H7
ZCKJ11H29
ZCKJ41
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD35
ZCKJ6H29
ZCKJ1H29
ZCKJ5
ZCKJ5H29
ZCKJ7H29
ZCKJ2H7
ZCKJD31
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ7
ZCKJ21H7
ZCKJ6H7
ZCKJD39
ZCKJD31H29
ZCKJ8
ZCKJ8H7
ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJ41H29
ZCKJ41H7
ZCKJD37
ZCKJD35H29
ZCKJ4H29
ZCKJ4H7
ZCKJ11H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ6
ZCKJD35H7
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva rotella ad impulso termoplastica
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 1 direzione
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Peso prodotto
|
0,185 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Bassa temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
181,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,209 kg