|
|
|
ZCKE235
testa finecorsa ZCKE - pulsante leva rotella in acciaio - +120 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJD31H29
ZCKJD35H29
ZCKJ4H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2
ZCKJ6H29
ZCKJD35H7
ZCKJ11H29
ZCKJD35
ZCKJ1
ZCKJ4
ZCKJD37
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJD39H7
ZCKJ5H7
ZCKJ6
ZCKJ5
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ5H29
ZCKJD31
ZCKJ1H29
ZCKJ21H7
ZCKJ8
ZCKJ41H7
ZCKJ2H7
ZCKJ8H7
ZCKJD37H7
ZCKJ6H7
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ21H29
ZCKJ2H29
ZCKJ11
ZCKJ41
ZCKJ41H29
ZCKJ9H29
ZCKJ11H7
ZCKJ21
ZCKJD39
ZCKJ9
ZCKJ8H29
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva rotella ad impulso metallo
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 1 direzione
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Peso prodotto
|
0,195 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
10…120 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
10…120 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Alta temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
192,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,875 kg