|
|
|
ZCKE236
testa finecorsa ZCKE - pulsante leva rotella in acciaio - –40 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJ4H7
ZCKJ2
ZCKJD35H7
ZCKJ5H29
ZCKJ1H29
ZCKJ7
ZCKJ41
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJD37
ZCKJ9H29
ZCKJD35
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ11
ZCKJ1
ZCKJ4
ZCKJ6H29
ZCKJ6
ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJD39
ZCKJ7H29
ZCKJ21H7
ZCKJ41H7
ZCKJ2H29
ZCKJ21H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJD31
ZCKJ2H7
ZCKJD39H29
ZCKJ8H29
ZCKJ8
ZCKJD37H7
ZCKJ11H29
ZCKJ8H7
ZCKJ7H7
ZCKJ6H7
ZCKJ5
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H7
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva rotella ad impulso metallo
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 1 direzione
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Peso prodotto
|
0,195 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Bassa temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
192,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,871 kg