Schneider-Electric
 
ZCKE656 immagine - metel
ZCKE656
testa finecorsa ZCKE - rotella in acciaio pulsante verticale - –40 °C
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo ZCKE
Tipo di testa Testa a pulsante
Compatibilità prodotto XCKJ
Corpo associato ZCKJ9H29
ZCKJ11H29
ZCKJ8H7
ZCKJ2H7
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ5H7
ZCKJ21
ZCKJD31
ZCKJ6H29
ZCKJD37H29
ZCKJ11H7
ZCKJ6
ZCKJ7H29
ZCKJ6H7
ZCKJD35H29
ZCKJD39
ZCKJ21H7
ZCKJ1H7
ZCKJD31H7
ZCKJD37H7
ZCKJ9
ZCKJ9H7
ZCKJ7H7
ZCKJD39H29
ZCKJ2
ZCKJ5
ZCKJ11
ZCKJD31H29
ZCKJ1
ZCKJD39H7
ZCKJD35H7
ZCKJD37
ZCKJ5H29
ZCKJD35
ZCKJ8H29
ZCKJ7
ZCKJ21H29
ZCKJ1H29
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with vertical roller)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento verticale, 2 direzioni
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Con
Peso prodotto 0,205 kg
Materiale della testa Metallo
Ambiente
Temperatura ambiente operativa -40…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Bassa temperatura
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,800 cm
Confezione 1: larghezza 4,200 cm
Confezione 1: profondità 4,700 cm
Confezione 1: peso 186,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 9,644 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months