Schneider-Electric
 
ZCKE66 immagine - metel
ZCKE66
Testa finecorsa ZCKE - Montato cusc. sfera dello stant. in metallo (-25..70 °C)
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo ZCKE
Tipo di testa Testa a pulsante
Compatibilità del prodotto XCKJ
Corpo associato ZCKJD39
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJ2H7
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJD31H7
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD35H7
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ2H29
ZCKJ8H29
ZCKJ41H7
ZCKJ4H7
ZCKJ9
ZCKJ11H7
ZCKJ6
ZCKJ8H7
ZCKJ11H29
ZCKJ9H7
ZCKJ1H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5H29
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ6H7
ZCKJD37
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJD39H7
ZCKJ21H7
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJD37H7
ZCKJ7H7
ZCKJD31
ZCKJ21H29
ZCKJ4
ZCKJ11
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo terminale ad impulso metallo (cuscinetto a sfere montato)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento multidirezionale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Con
Materiale della testa Metallo
Ambiente
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,700 cm
Confezione 1: larghezza 8,600 cm
Confezione 1: profondità 4,200 cm
Confezione 1: peso 145,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 48
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,324 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months