|
|
|
ZCKE67
testa finecorsa ZCKE - pulsante con rotella in acciaio rinforzato
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ41H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ6
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD37
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ11H7
ZCKJ2H7
ZCKJ4
ZCKJD31
ZCKJ6H7
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ4H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Pistoncino a rullo ad impulso metallo (rinforzato)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
158,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,121 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
768
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
139,348 kg