|
|
|
ZCKJ01
parte corpo finecorsa - a innesto - senza display - 1 C/O - scatto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Parte del corpo del finecorsa con contatto
|
Nome dispositivo
|
ZCKJ
|
Corpo lampada
|
Corpo plug-in
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Testa associata
|
ZCKE23
ZCKE08
ZCKE21
ZCKE61
ZCKE63
ZCKE64
ZCKE05
ZCKE65
ZCKE66
ZCKE67
ZCKE629
ZCKE62
ZCKE619
ZCKE06
|
Materiale del corpo
|
Metallo
|
Entrata cavo
|
1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
|
Numero di poli
|
1
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Numero di fasi
|
1 1 posizione
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Caratteristiche tecniche
Display locale
|
Senza
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti
300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
300 V conforme a UL 508 per blocco contatti
|
Resistenza tra terminali
|
0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Tipo di circuito elettrico
|
Modulo luce segnalaz 2 LED DC, 24 V (20...30 V) durata del servizio: 100000 H con polarità inversa protezione
|
Larghezza
|
43 mm
|
Altezza
|
84 mm
|
Profondità
|
36 mm
|
Peso prodotto
|
0,32 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
10…120 °C per alta temperatura
|
Temperatura di stoccaggio
|
10…120 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Alta temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
181,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,805 kg