Schneider-Electric
 
ZCKJ922 immagine - metel
ZCKJ922
Connettori per elettromagnete
Caratteristiche
Presentazione
Categoria accessorio / parte separata Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori/parti separate Connettore
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 5,4 cm
Confezione 1: peso 32,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,05 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi