Schneider-Electric
 
ZCKJD31 immagine - metel
ZCKJD31
Corpo finecorsa ZCKJ - S/display - 2 NC + 1 NO - Fisso - Metallo
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Corpo int di fine corsa
Nome dispositivo ZCKJ
Corpo lampada Fisso
Compatibilità del prodotto XCKJ
Testa associata ZCKE629
ZCKE67
ZCKE23
ZCKE05
ZCKE64
ZCKE62
ZCKE66
ZCKE08
ZCKE61
ZCKE21
ZCKE619
ZCKE63
ZCKE06
ZCKE65
Materiale del corpo Metallo
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
Numero di poli 3
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 2 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Numero di fasi 1 1 posizione
Materiale contatti Contatti placcati argento
Caratteristiche tecniche
Display locale Senza
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Apertura positiva Con
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Corrente nominale di impiego [Ie] 1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 6 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti
300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
300 V conforme a UL 508 per blocco contatti
Resistenza tra terminali 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 6 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Larghezza 40 mm
Altezza 77 mm
Profondità 44 mm
Peso netto 0,31 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
(31-32)NC
Ambiente
Grado di protezione ip IP66
Grado di protezione IK IK07
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C per Ambiente standard
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,300 cm
Confezione 1: larghezza 8,800 cm
Confezione 1: profondità 4,500 cm
Confezione 1: peso 285,900 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 7,194 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months