|
|
|
ZCKSD39
Corpo finecorsa ZCKS - S/display - 1NO + 2NC - Fisso - Plastica
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Corpo int di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKS
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Compatibilità prodotto
|
XCKS
|
Testa associata
|
ZCKD029
ZCKD55
ZCKD01
ZCKD05
ZCKD31
ZCKD49
ZCKD08
ZCKD02
ZCKD019
ZCKD59
ZCKD81
ZCKD06
ZCKD39
ZCKD41
ZCKD34
ZCKD33
ZCKD91
ZCKD54
|
Materiale del corpo
|
Plastica
|
Entrata cavo
|
1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg
|
Numero di poli
|
3
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Numero di fasi
|
1 1 posizione
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Caratteristiche tecniche
Display locale
|
Senza
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Apertura positiva
|
Con
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti
300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
300 V conforme a UL 508 per blocco contatti
|
Resistenza tra terminali
|
0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Larghezza
|
40 mm
|
Altezza
|
73 mm
|
Profondità
|
36 mm
|
Peso prodotto
|
0,08 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(31-32)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK03
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C per Ambiente standard
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
73,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,877 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|