|
ZCKY15
leva rotella in materiale termoplastico ZCK-Y per finecorsa
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKY
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Testa associata
|
ZCKE05
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva a rullo ad impulso termoplastica (-)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento
|
10…120 °C per alta temperatura
|
Temperatura di stoccaggio
|
10…120 °C alta temperatura
|
Caratteristiche ambientali
|
Alta temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,007 kg