Schneider-Electric
ZCKY43TK immagine - metel
ZCKY43TK
leva finecorsa ZCKY - leva rotella in acciaio lunghezza variabile - -40...120 °C
OGGI
MAG 26, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo ZCKY
Compatibilità prodotto XCKL
XCKM
XCKS
XCKJ
Testa associata ZCKD05
ZCKE05
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva a rullo ad impulso metallo (lunghezza variabile)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Senza
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C per Ambiente standard
-40…70 °C per bassa temperatura
10…120 °C per alta temperatura
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C Ambiente standard
-40…70 °C bassa temperatura
10…120 °C alta temperatura
Caratteristiche ambientali Bassa temperatura
Alta temperatura
Corrosivo
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,8 cm
Confezione 1: larghezza 9,5 cm
Confezione 1: profondità 2,0 cm
Confezione 1: peso 34,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months