Schneider-Electric
ZCKY52 immagine - metel
ZCKY52
Leva finecorsa ZCKY - Leva ad asta tonda in fibra 3mm, L=125 mm (-40..20 °C)
OGGI
NOV 16, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo ZCKY
Compatibilità del prodotto XCKJ
Testa associata ZCKE05
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Rod lever ad impulso fibra in vetro (astacircolare 3 mm, L = 125 mm)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva Senza
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C per Ambiente standard
-40…70 °C per bassa temperatura
10…120 °C per alta temperatura
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C Ambiente standard
-40…70 °C bassa temperatura
10…120 °C alta temperatura
Caratteristiche ambientali Bassa temperatura
Ambiente standard
Alta temperatura
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,000 cm
Confezione 1: larghezza 1,500 cm
Confezione 1: profondità 12,500 cm
Confezione 1: peso 15,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 461,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months