|
|
|
ZCKY59
leva finecorsa ZCKY - leva asta tonda termoplastico 6 mm L = 200 mm - –40-70 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKY
|
Compatibilità prodotto
|
XCKL
XCKJ
XCKM
XCKS
|
Testa associata
|
ZCKD05
ZCKE05
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Rod lever ad impulso termoplastica (asta circolare 6 mm, L = 200 mm)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C per Ambiente standard
-40…70 °C per bassa temperatura
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C Ambiente standard
-40…70 °C bassa temperatura
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
Bassa temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
23,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,708 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
960
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
34,180 kg