Schneider-Electric
 
ZCKY715 immagine - metel
ZCKY715
leva finecorsa ZCKY - forcella con rulli 1 traccia - 10...120°C
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo ZCKY
Compatibilità prodotto XCKJ
Testa associata ZCKE09
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Braccio a forcella con sblocco a rotazione con rotelle fisso termoplastica (1 guida)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma specifica
Apertura positiva Senza
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento 10…120 °C per alta temperatura
Temperatura di stoccaggio 10…120 °C alta temperatura
Caratteristiche ambientali Alta temperatura
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,1 cm
Confezione 1: larghezza 10,0 cm
Confezione 1: profondità 8,0 cm
Confezione 1: peso 35,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months