Schneider-Electric
 
ZCMD25L1 immagine - metel
ZCMD25L1
corpo finecorsa ZCMD - 1 NC + 1 NO - argento - apert.lenta - connessione - 1 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Corpo int di fine corsa
Nome dispositivo ZCMD
Design Miniatura
Corpo lampada Fisso
Testa associata ZCE11
ZCE02
ZCE24
ZCE28
ZCE62
ZCEF2
ZCE06
ZCE27
ZCE65
ZCE64
ZCE29
ZCE67
ZCEF0
ZCE10
ZCEG1
ZCE09
ZCE14
ZCE66
ZCE13
ZCE01
ZCE63
ZCE21
ZCE08
ZCE07
Materiale del corpo Zamak
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Caratteristiche tecniche
Compatibilità del prodotto XCMD
Collegamento elettrico Cavorimovibile
Lunghezza cavo 1 m
Composizione cavi 5 x 0,75 mm²
Materiale isolamento fili PvR
Isolamento contatti Zb
Materiale contatti Contatti placcati argento
Apertura positiva Con
Velocità min. azionamento 6 m/min
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 6 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13 120 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Larghezza 30 mm
Altezza 50 mm
Profondità 16 mm
Peso netto 0,065 kg
Ambiente
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 19,0 cm
Confezione 1: profondità 18,0 cm
Confezione 1: peso 160,0 g
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 560
Confezione 2: altezza 60,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 560,0 cm
Confezione 2: peso 94,08 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 70
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 11,59 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months