Schneider-Electric
 
ZCY49 immagine - metel
ZCY49
testa finecorsa ZCY - leva a rotella termoplastico Ø 50 mm lung.var.
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo ZCY
Compatibilità del prodotto XCKT
XCKP
XCKD
Testa associata ZCE05
ZCE01
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva a rullo ad impulso termoplastica (lunghezza variabile, rullo diam. 50 mm)
Guide Senza guida
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Con
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 5 cm
Confezione 1: profondità 12,2 cm
Confezione 1: peso 35 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1 cm
Confezione 2: larghezza 17 cm
Confezione 2: profondità 23 cm
Confezione 2: peso 350 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 60
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 4,84 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months