|
ZCY71
Leva finecorsa XCKD - forca sbl. rot. c/1 binario rotella
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCY
|
Compatibilità prodotto
|
XCKP
XCKD
XCMD
XCKT
|
Testa associata
|
ZCE09
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Braccio a forcella con sblocco a rotazione con rotelle fisso (1 guida)
|
Guide
|
28 mm per XCMD
32 mm per XCKD
32 mm per XCKP
32 mm per XCKT
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma specifica
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
23 g