Schneider-Electric
 
08005 immagine - Schneider Electric
08005
Cassetta Pack160 con 5 file modulari
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome del prodotto Pack 160
Grado di protezione IP IP30 con porta
IP31 con porta e copertura
IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43
IP30 senza porta
Tipo di prodotto o componente Cassetta
Tipo di contenitore Contenitore modulare
Montaggio pulsantiera Superficie
A filo con kit
Type of front plate Modulare
Numero di moduli verticali (50 mm) 15
Numero di moduli 18 mm per fila 24
Attrezzature fornite 1involucro
1kit di terra
5piastra frontale
5guida DIN
Caratteristiche tecniche
Installation description Cassetta Pack - largezza 555 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V su condotti sbarre posteriori principali conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale [In] 160 A a 40 °C conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 25 kA 1 s conforme a IEC 61439-2
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk] 53 kA conforme a IEC 61439-2
Frequenza di rete 50/60 Hz
Numero di file orizzontali 5
Materiale contenitore Contenitore: lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 930 mm
Larghezza 555 mm
Profondità 157 mm
Peso prodotto 14,86 kg
Finitura superficie Liscio
Opaco
Colore Bianco (RAL 9001)
Ambiente
Grado di protezione IK IK07 senza porta conforme a EN/IEC 62262
IK08 con porta
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Norme di riferimento IEC 62208
IEC 61439-3
IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months