Schneider-Electric
 
08094 immagine - Schneider Electric
08094
Porta trasp Pack160 4 file modulari
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Prisma
Nome del prodotto Pack 160
Grado di protezione IP IP30
Tipo di prodotto o componente Porta
Montaggio pulsantiera A filo con kit
Superficie
Type of door Trasparente
Attrezzature fornite Porta
Manopola
Serratura a chiave (chiave 405)
Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente
2 cerniera
Caratteristiche tecniche
Lato apertura porta Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura 1
Door opening angle 130°
Numero di moduli 18 mm per fila 24
Numero totale di moduli (18 mm) 96
Installation description Cassetta Pack - largezza 555 mm
Numero di moduli verticali (50 mm) 15
Numero di file orizzontali 4
Materiale contenitore Maniglia: poliammide
Vetro
Struttura copertura: lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione Set da 1
Altezza 780 mm
Larghezza 550 mm
Profondità 22 mm
Peso prodotto 4,96 kg
Materiale Vetro
Finitura superficie Liscio
Opaco
Colore Bianco (RAL 9001)
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforme a EN/IEC 62262
Norme di riferimento IEC 61439-2
IEC 61439-1
Trattamento di protezione Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months