Schneider-Electric
 
18603 immagine - Schneider Electric
18603
Interruttore magnetotermico NG125a 3P C 80A 16kA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto NG125
Gamma Acti 9
Nome del prodotto Acti 9 NG125
Tipo di prodotto o componente Interruttore modulare
Device short name NG125a
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 3P
Numero di poli protetti 3
Corrente nominale [In] 80 A a 40 °C
Tipo di rete DC
CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 16 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
8 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a <= 375 V DC conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] <= 375 V DC
380...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 8 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 12 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
6 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 375 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Control type Leva
Test di sgancio manuale
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione No
Passi 9 mm 9
Altezza 103 mm
Larghezza 81 mm
Profondità 81 mm
Peso prodotto 0,72 kg
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 5000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Descrizione opzioni bloccaggio Lucchetto integrato
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia16…70 mm² rigido
Morsetti a gabbia10…50 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 20 mm
Coppia di serraggio 6 Nm
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK IK05 conforme a EN/IEC 62262
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -30…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Compliant
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months