Schneider-Electric
 
50442 immagine - Schneider Electric
50442
Toroide chiuso per protezione corrente residua GA - Ø 300 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Vigirex
Device short name GA300
Tipo di prodotto o componente Sensore di corrente differenziale
Applicazione Dispositivo di monitoraggio e controllo
Compatibilità gamma Vigirex Relè plug-in RH
Corrente di esercizio nominale [Ie] 630 A
Caratteristiche tecniche
Current sensor type Toroide chiuso tipo A
Tipo di rete DC
CA
Frequenza di rete 45...440 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui] 1000 V
Rapporto di trasformazione 1/1000
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 100 kA per 0,5 s
Corrente residua di tenuta al cortocircuito 85 kA / 0,5 s conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 12 kV
Modo di montaggio Fisso (cavi)
Connessioni - morsetti Connessione tramite clip 6,35 mm²
Diametro Interno: 291 mm
Diametro esterno cavi 150 mm per 2 cavi : 240 mm² (max)
Peso prodotto 2,23 kg
Altezza Esterno: 360 mm
Larghezza Esterno: 390 mm
Altezza 360 mm
Profondità Esterno: 46 mm
Larghezza 390 mm
Profondità 46 mm
Ambiente
Grado di protezione IP Connettori: IP20
IP30
Caratteristiche ambientali Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%) : 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30
Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52
Esposizione a caldo umido in servizio: categoria C2: 48 ore conforme a IEC 60068-2-56
Grado di inquinamento Livello 3 conforme a IEC 60664-1
Temperatura ambiente di funzionamento -35…70 °C
Temperatura di stoccaggio -55…85 °C
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months