Schneider-Electric
 
A9F75320 immagine - Schneider Electric
A9F75320
Interruttore magnetotermico iC60N 3P D 20A 6000A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Applicazione Distribuzione
Gamma Acti 9
Nome del prodotto Acti 9 iC60
Tipo di prodotto o componente Interruttore modulare
Device short name IC60N
Numero di poli 3P
Numero di poli protetti 3
Corrente nominale [In] 20 A
Tipo di rete CA
DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva D
Potere di interruzione 6000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60898-1
36 kA Icu a 12...60 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
36 kA Icu a 100...133 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a <= 180 V DC conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a EN 60947-2
Categoria A conforme a IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN 60898-1
Si conforme a EN 60947-2
Si conforme a IEC 60898-1
Si conforme a IEC 60947-2
Norme di riferimento IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
EN 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 12 x In +/- 20 %
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
27 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % conforme a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % conforme a IEC 60947-2 - 125...180 V DC
10 kA 100 % conforme a EN 60947-2 - 125...180 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a EN 60947-2
6 kV conforme a IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Control type Leva
Segnalazione locale Indicatore scatto
Modalità di montaggio Fisso
Supporto per montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione Parte superiore o inferiore: SI
Passi 9 mm 6
Altezza 85 mm
Larghezza 54 mm
Profondità 78,5 mm
Peso prodotto 0,375 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…25 mm² rigido
Morsetto singolo (parte superiore o inferiore) 1…16 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connessione
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 60529
IP20 conforme a EN 60529
Grado di inquinamento 3 conforme a EN 60947-2
3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente di funzionamento -35…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Under investigation
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months