Schneider-Electric
 
LA9RM201 immagine - Schneider Electric
LA9RM201
SONDA X RELE' DI MISURA
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Descrizione accessori Sonda per controllo livello liquidi
Accessori / destinazione elementi Relè controllo livello liquido
Categoria accessori Accessori relè
Tipo di accessori Sonda
Compatibilità prodotto RM84
RM4L
RM35LM
Caratteristiche tecniche
Diametro 16 mm
Lunghezza 150 mm
Tipo di installazione Sospensione cavo
Peso prodotto 0,1 kg
Ambiente
Maximum ambient air temperature for operation 100 °C
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months