Schneider-Electric
 
ZB4BD912 immagine - Schneider Electric
ZB4BD912
Testa per potenziometro Ø22 - nero - per asse 6 mm
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo di prodotto o componente Testa + base per potenziometro
Device short name ZB4
Materiale testa Metallo cromato
Diametro di montaggio 22 mm
Compatibilità prodotto Per utilizzo con albero Ø 6 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di testa Standard
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,08 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Forma della testa Circolare
Tipo operatore Manopola, con (bianco)
Presentazione dispositivo Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento -40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK03 conforme a IEC 50102
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
GL
DNV
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months