Schneider-Electric
 
DOMA45C10 immagine - scope
DOMA45C10
Interruttore magnetotermico DomA45 1P+N C 10A 4500A
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Domae
Tipo di prodotto o componente Interruttore modulare
Nome dispositivo Domae MCB DPN
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 1P + N
Numero di poli protetti 1
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 10 A
Tipo di rete CA
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione Icn 4500 A
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Limite di sgancio magnetico 5...10 x In
Soglia di sgancio magnetico 5...10 x In
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 4500 A 100 % Icn conforme a EN/IEC 60898-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Attivazione guasto
Modalità di montaggio Aggancio
Supporto per montaggio Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione SI
Passi 9 mm 2
Altezza 81 mm
Larghezza 18 mm
Profondità 75,5 mm
Peso netto prodotto 0,19 kg
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...25 mm² - rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm² - flessibile
Lunghezza spelatura fili 14 mm per parte superiore o inferiore connessione
Coppia di serraggio 2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale Senza
Ambiente
Norme di riferimento EN 60898-1
Grado di protezione IP IP20 conforme a IEC 60529
IP40 (contenitore modulare) conforme a IEC 60529
Categoria di sovratensione III
Tropicalizzazione 2 conforme a IEC 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi