|
|
|
19002
NG125 - 누전차단모듈 - Vigi NG125 - 3P - 63A - 30mA
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Add-on residual current devices
|
모델명
|
Vigi NG125
|
극 설명
|
3P
|
[In] 정격 전류
|
63 A
|
네트워크 타입
|
AC
|
누전 감도
|
30 mA
|
누전 보호 시간 지연
|
순간적
|
누전 보호 클래스
|
Type AC
|
전기적/기계적 특성
시스템에서의 장치 위치
|
아웃고어(outgoer)
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
잔여 전류 트립핑 테크놀로지
|
전압 독립
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 IEC/EN 60947-2
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
Mcb로 전기 연결
|
스크류들에 의함
|
9 mm 피치
|
9
|
높이
|
118 mm
|
너비
|
162 mm
|
깊이
|
81 mm
|
제품 무게
|
0.41 kg
|
전기적 내구성
|
10000 주기 일치되는 IEC/EN 60947-2
|
결선
|
터널 타입 터미널1…35 mm ² 유연한
터널 타입 터미널1.5…50 mm ² 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
20 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC/EN 60947-2
|
전자기 적합성
|
8/20 µs 임펄스 내 전압, 3000 A 일치되는 IEC/EN 60947-2
|
열대화
|
2 일치되는 IEC 60068-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용 고도
|
2000 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.5 cm
|
Package 1 Width
|
13.5 cm
|
Package 1 Length
|
26.0 cm
|
Package 1 Weight
|
502.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.515 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|