|
|
|
19064
전압 트립 - MX - OF - 230..415 V AC
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Shunt trip release with OC contact
|
모델명
|
MX + OF
|
신호 접점 구성
|
1 C/O
|
[In] 정격 전류
|
0.1…3 A at 415 V, AC
0.1…6 A at <= 240 V, AC
0.1…1 A at 130 V, DC
|
제어 회로 전압
|
230...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
|
9 mm 피치
|
2
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Acti 9 Vigi NG125
Acti 9 Acti9 NG125LMA
Acti 9 Acti 9 NG125NA
Acti 9 Acti9 NG125
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
690 V AC 50/60 Hz 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
로컬 시그널링
|
활동 지시기
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
높이
|
106 mm
|
너비
|
33 mm
|
깊이
|
78 mm
|
제품 무게
|
0.129 kg
|
전기적 내구성
|
10000 주기 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
결선
|
Plate terminal - 1 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² - 단단한
Plate terminal - 1 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² - 유연한
Plate terminal - 1 케이블 (들) 0.5…1.5 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
Plate terminal - 2 케이블 (들) 2.5 mm ² - 유연한
Plate terminal - 2 케이블 (들) 2.5 mm ² - 단단한
Plate terminal - 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
10 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
Compatibility code
|
MX + OF
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
ASEFA
ASTA
LCIE
KEMA
|
IP 등급
|
IP20 B 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
IP4 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
오염 정도
|
3 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
과전압 카테고리
|
II
|
열대화
|
2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.3 cm
|
Package 1 Width
|
7.8 cm
|
Package 1 Length
|
10.6 cm
|
Package 1 Weight
|
127 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
12 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
24 cm
|
Package 2 Weight
|
824 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7.922 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|