제어 타입
|
원격 제어
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
Maximum power consumption in W
|
1 W
|
마운팅 모드
|
TL의 왼쪽에 고정됨
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
하단 예
상단 No
|
전기적 내구성
|
250000 주기 일치되는 IEC 60947-5-1
|
초소형제동에 대한 면역
|
10 ms
|
부족전압 거동
|
No opening if loss of 24 V DC
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
68 mm
|
색상
|
백색
|
결선
|
전원 터널 타입 터미널 1 0.5…10 mm ² - 케이블 강성도: 단단한
전원 터널 타입 터미널 1 0.5…6 mm ² - 케이블 강성도: 유연한
전원 터널 타입 터미널 1 0.5…4 mm ² - 케이블 강성도: 물미(ferrule)로 유연한
입력 터널 타입 터미널 2 0.5…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 단단한
입력 터널 타입 터미널 2 0.5…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한
입력 터널 타입 터미널 2 0.5…2.5 mm ² - 케이블 강성도: 물미(ferrule)로 유연한
Ti24 interface spring-loaded terminal Ti24 2 0.5…1.5 mm ² - 케이블 강성도: 단단한
Ti24 interface spring-loaded terminal Ti24 1 0.5…1.5 mm ² - 케이블 강성도: 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
전원: 9 mm for 하단 connection
입력: 9 mm for 하단 connection
Ti24 interface: 10 mm for 상단 connection
|
조임 토크
|
전원: 1 N.m 하단
입력: 1 N.m 하단
|
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
|
제품 호환성
|
Acti 9 Smartlink
ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz
ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz
|