|
|
|
A9C15914
보조접점 - 1 OC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
ICT
|
레인지
|
Acti9
|
모델명
|
iACTs
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Remote indication auxiliary
|
신호 접점 구성
|
1 NO + 1 NC
|
전기적/기계적 특성
시그널링 회로 전압
|
24 V AC/DC 10 mA
230 V AC 50/60 Hz 5 A
230 V AC 50/60 Hz 2 A
130 V DC 0.0416666666666667
|
제어 회로 전압
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
|
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iCT
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
440 V
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV
|
마운팅 모드
|
Fixed, on the right of CT
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
9 mm 피치
|
1
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
9 mm
|
깊이
|
68 mm
|
색상
|
백색
|
보조 연결 터미널
|
터널 타입 터미널2 cable(s) 유연한 2.5 mm ²
터널 타입 터미널2 cable(s) 단단한 1.5 mm ²
터널 타입 터미널1 cable(s) 단단한 1.5…2.5 mm ²
터널 타입 터미널1 cable(s) 유연한 1.5…2.5 mm ²
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
0.8 N.m
|
제품 호환성
|
ICT
|
Market segment
|
Small commercial
Residential
|
Compatibility code
|
IACTs
|
사용환경
표준
|
EN 60947-5
|
IP 등급
|
IP20
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-5…50 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.2 cm
|
Package 1 Width
|
7.5 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
43.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8.1 cm
|
Package 2 Width
|
9.3 cm
|
Package 2 Length
|
22.8 cm
|
Package 2 Weight
|
490.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
6.36 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|