|
|
|
A9C30212
임펄스 릴레이 iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 24 VDC - 48 VAC 50/60Hz
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
제품명
|
Acti9 iTL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
임펄스 중계기
|
모델명
|
iTL
|
Application
|
표준
|
Poles
|
2P
|
극 접점 구성
|
2 NO
|
[In] 정격 전류
|
16 A
|
네트워크 타입
|
AC
|
제어 회로 전압
|
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
전기적/기계적 특성
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC 50/60 Hz
|
제어 타입
|
Remote and manual control
코일 연결해제
|
제어 신호 타입
|
임펄스
|
전환 주파수
|
100 switching operations/day
5 전환 구동/분
|
임펄스 지속기간
|
50 ms...1 s
|
원격 제어 타입
|
점등된 누름버튼 3 mA
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
84 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
60 mm
|
전기적 내구성
|
AC - 21 200000 주기
AC - 22 100000 주기
|
결선
|
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 단단한
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 단단한 케이블 엔드 있는
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 단단한
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 단단한 케이블 엔드 있는
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 유연한
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
11 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
호환성
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
|
사용환경
표준
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
제품 인증
|
GOST
|
품질 라벨
|
IMQ
VDE
NF
KEMA
CEBEC
|
노이즈 레벨
|
60 dB
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529 입구에서)
IP40 일치되는 IEC 60529 인클로저에서)
|
오염 정도
|
3
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.5 cm
|
Package 1 Width
|
1.8 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
110.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
9.8 cm
|
Package 2 Width
|
10.0 cm
|
Package 2 Length
|
23.5 cm
|
Package 2 Weight
|
1.377 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
16.992 kg
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
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|