네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC 50/60 Hz
|
제어 타입
|
코일 연결해제
Remote and manual control
|
제어 신호 타입
|
임펄스
|
전환 주파수
|
100 switching operations/day
5 전환 구동/분
|
임펄스 지속기간
|
50 ms...1 s
|
원격 제어 타입
|
점등된 누름버튼 3 mA
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
시그널링 회로 전압
|
AC 24...240 V
DC 24...240 V
|
시그널링 출력 전류
|
0.01...6 A
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
84 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
60 mm
|
전기적 내구성
|
AC - 21 200000 주기
AC - 22 100000 주기
|
결선
|
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 단단한
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 0.5…4 mm ² 단단한 케이블 엔드 있는
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 유연한
제어 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1…4 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 단단한
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 단단한 케이블 엔드 있는
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 유연한
주 회로 터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
11 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
호환성
|
Acti 9 iATEt
Acti 9 iATL4
Acti 9 iATLc
Acti 9 iATLc+s
Acti 9 iATLm
Acti 9 iATLs
Acti 9 iATLz
Acti 9 iETL iTL 16
Acti 9 iATLc+c
Acti 9 iATL24
|