|
|
|
A9C70132
ARA 자동 복구 보조장치 for iC60 1P-1PN-2P - 4 Prog
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Automatic recloser auxiliary
|
모델명
|
ARA iC60
|
Signal contacts composition
|
2 OF 볼트 없음 접점
|
시그널링 회로 전압
|
24 V 10 mA AC/DC
230 V 0.0416666666666667 AC
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
Inhibition of automatism 유지보수된 230 V AC 50/60 Hz
Ultimate reclosing 임펄스 230 V AC 50/60 Hz
|
입력 전류
|
5 mA
|
임펄스 지속기간
|
>= 200 ms 제어 회로
|
반응 시간
|
< 500 ms
|
[Us] 정격 입력 전압
|
230 V AC 50/60 Hz
|
소모전력
|
2 W
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
400 V
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
Value of setting
|
Program 1 1 reclosing attemp, short cycle <10 s/6 분
Program 2 3 reclosing attemps, short cycle <10 s/2 분
Program 2 3 reclosing attemps, short cycle <1 분/6 분
Program 2 3 reclosing attemps, short cycle <3 분/6 분
Program 3 5 reclosing attemps, long fixed cycle <10 s/2 분
Program 3 5 reclosing attemps, long fixed cycle <1 분/6 분
Program 3 5 reclosing attemps, long fixed cycle <3 분/6 분
Program 4 5 reclosing attemps, long progressive cycle <10 s/2 분
Program 4 5 reclosing attemps, long progressive cycle <1 분/6 분
Program 4 5 reclosing attemps, long progressive cycle <3 분/8 분
Program 4 5 reclosing attemps, long progressive cycle <4 분/10 분
Program 4 5 reclosing attemps, long progressive cycle <5 분/12 분
|
로컬 시그널링
|
깜박임 주황색 LED not operational
깜박임 녹색 LED 정상 구동
깜박임 적색 LED reclosing cycle in progress
Fixed 적색 LED automatic recloser locked
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
No
|
9 mm 피치
|
7
|
높이
|
93 mm
|
너비
|
63 mm
|
깊이
|
75.5 mm
|
제품 무게
|
440 g
|
색상
|
백색
|
전기적 내구성
|
5000 주기
|
패드락킹용 제공
|
패드락 가능
|
선 스트립핑 길이
|
전원: 10 mm for 하단 connection
입력: 10 mm for 하단 connection
출력: 8 mm for 상단 connection
|
조임 토크
|
전원: 1 N.m
입력: 1 N.m
출력: 0.7 N.m
|
호환성
|
Acti 9 Acti9 iC60
|
제품 호환성
|
2P iC60
1P + N iC60
1P iC60
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
오염 정도
|
3 일치되는 IEC 60,947
|
과전압 카테고리
|
II
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
93 % 에서 40 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.000 cm
|
Package 1 Width
|
11.000 cm
|
Package 1 Length
|
16.200 cm
|
Package 1 Weight
|
519.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
7.700 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|