|
|
|
A9E18035
Acti9 iPB 1NO-1NO double 푸시 버튼 grey
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
제품명
|
Acti 9 iPB
|
제품 또는 구성요소 타입
|
누름버튼
|
모델명
|
iPB
|
표준
|
IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
|
전기적/기계적 특성
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
20 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC
|
제어 타입
|
2 누름버튼 회색
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
위쪽 Clario
위쪽 Librio
위쪽 ProDis
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
82 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
71.5 mm
|
색상
|
백색
|
전기적 내구성
|
AC - 22 30000 주기 AC 50/60 Hz
|
결선
|
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널1 케이블 (들) 0.5 mm ² 단단한
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널1 케이블 (들) 0.5 mm ² 유연한
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널1 케이블 (들) 0.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널2 케이블 (들) 2.5 mm ² 단단한
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널2 케이블 (들) 2.5 mm ² 유연한
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널2 케이블 (들) 2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
사용환경
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-35…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.5 cm
|
Package 1 Width
|
2 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
46 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
23 cm
|
Package 2 Weight
|
602 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5.904 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언