|
|
|
A9E18073
선형 스위치 - iSSW - 1 C/O - 20A - 250V AC - 3 위치
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
제품명
|
Acti 9 iSSW
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Changeover switch
|
모델명
|
iSSW
|
Application
|
Electrical circuit control
|
극 설명
|
1P
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V AC 50/60 Hz
|
표준
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
전기적/기계적 특성
[Ie] 정격 운전 전류
|
20 A
|
제어 타입
|
토글 3
|
마킹
|
1 - 0 - 2
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
82 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
75 mm
|
색상
|
백색
|
전기적 내구성
|
AC - 22 30000 주기 cos Phi = 0.8
|
결선
|
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널 아래쪽) 2 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² 유연한
엇갈려 배치됨(staggered) 터널 터미널 아래쪽) 2 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² 단단한 케이블 엔드 없는
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
사용환경
IP 등급
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
열대화
|
2
|
오염 정도
|
3
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-20…50 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.6 cm
|
Package 1 Width
|
1.8 cm
|
Package 1 Length
|
8.2 cm
|
Package 1 Weight
|
45 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
7.8 cm
|
Package 2 Width
|
9.8 cm
|
Package 2 Length
|
23.3 cm
|
Package 2 Weight
|
592 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5.816 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|