|
|
|
A9E18320
Acti9 iIL 단일 표시등 - 빨간색 - 110-230Vac
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti9
|
제품명
|
Acti 9 iIL
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular pilot ligth
|
모델명
|
iIL
|
[Us] 정격 입력 전압
|
110...230 V AC 에서 50/60 Hz
110 ... 130 V DC
|
전기적/기계적 특성
Indicator light
|
LED 1개 적색, 100000 H 0.3 W)
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
대칭적 DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
위쪽 ProDis
|
9 mm 피치
|
2
|
높이
|
82 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
69.5 mm
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
보조 연결 터미널
|
터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 단단한 0.5 mm ²
터널 타입 터미널 2 케이블 (들) 단단한 2.5 mm ²
터널 타입 터미널 1 케이블 (들) 유연한 0.5 mm ²
터널 타입 터미널 2 케이블 (들) 유연한 2.5 mm ²
터널 타입 터미널 2 케이블 (들) 물미(ferrule)로 유연한 2.5 mm ²
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm
|
조임 토크
|
1 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-1
|
IP 등급
|
IP2
IPxx B
|
오염 정도
|
3
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-35…70 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.000 cm
|
Package 1 Width
|
7.000 cm
|
Package 1 Length
|
9.000 cm
|
Package 1 Weight
|
37.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.000 cm
|
Package 2 Width
|
10.000 cm
|
Package 2 Length
|
23.000 cm
|
Package 2 Weight
|
514.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
5.046 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 및 케이블 제품
|
계약 보증
|
|