|
|
|
A9L16311
카트리지 C20-350 - 서지 어레스터iQuick PRD용
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Cartridge
|
모델명
|
C20-350
|
Surge arrester type
|
Electrical distribution network
|
전기적/기계적 특성
Surge arrester class type
|
타입 2
|
Surge arrester technology
|
MOV
|
Product destination
|
Surge protection device iQuick PRD20r
|
접지 시스템
|
TT
TN
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230 V AC 50 Hz
|
공칭 방전 전류
|
5 KA
|
최대 방전 전류
|
20 KA
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
350 V
|
[Up] voltage protection level
|
<1.2 kV 타입 2
|
로컬 시그널링
|
플래그 백색/적색)
|
마운팅 모드
|
플러그-인
|
취부 방식
|
Into SPD module
|
9 mm 피치
|
1.3
|
높이
|
50 mm
|
너비
|
12 mm
|
깊이
|
57 mm
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
자재
|
PBT (폴리프틸렌 텔레프탈레이트)
|
반응 시간
|
< 25 ns
|
사용환경
표준
|
IEC 61643-1
EN 61643-11
|
제품 인증
|
KEMA - KEUR
NF
|
IP 등급
|
IP20 전면 정면:
|
상대 습도
|
5…95 %
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
6.7 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
60 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8.5 cm
|
Package 2 Width
|
11 cm
|
Package 2 Length
|
26.5 cm
|
Package 2 Weight
|
804 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
7.949 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 및 케이블 제품
|
계약 보증
|
|