Surge arrester class type
|
타입 2
|
Surge arrester technology
|
MOV + GDT
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
230 V AC +/- 10 %) 에서 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
차동 모드 5 KA L/N)
공통 모드 10 KA N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
공통 모드 10 KA N/PE
차동 모드 10 KA L/N
|
[Uc] maximum continuous operating voltage
|
공통 모드 275 V N/PE
차동 모드 275 V L/N
|
[Up] voltage protection level
|
공통 모드 <1.5 kV 타입 2 N/PE
차동 모드 <1.5 kV 타입 2 L/N
|
[Ut] temporary overvoltage
|
337 V L/N 5 s withstand
1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
442 V L/PE 5 s withstand
|
[If] follow current
|
0.1 KA 공통 모드 N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
6 KA
|
디스커넥터 타입
|
Integrated circuit breaker - ICU 6 KA
|
마운팅 모드
|
Clip-on DIN 레일)
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
109.7 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
72.1 mm
|
색상
|
백색 RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
1 mA
|
결선
|
터널 타입 터미널 아래쪽) 2.5…25 mm ²
터널 타입 터미널 위쪽) 2.5…25 mm ²
|
조임 토크
|
2 N.m
|