극 설명
|
3P + N
1P + N
3P
|
측정의 타입
|
Active and reactive energy
활성화 및 반응적 전력
전류
전압
|
미터링 타입
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Application
|
Sub billing
Multi-tariff
Partial meter
|
정확성 클래스
|
Class 0.5S 활성화 에너지 일치되는 IEC 62053-22
Class 0.5S 활성화 에너지 일치되는 ANSI C12.20
|
Input type
|
Split core current transducer 0.333 V or 1 V
|
정격 전압
|
100…277 V +/- 20 %
173…480 V +/- 20 %
|
네트워크 주파수
|
60 Hz
50 Hz
|
테크놀로지 타입
|
전자적
|
표시 방식
|
LCD 화면표시
|
Sampling rate
|
32 samples/cycle
|
측정 전류
|
1…32767000 mA
|
최대 값 측정됨
|
99999999.9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
요금 부과 4)
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus RTU 에서 9.6, 19.2 및 38.4 kbauds even/odd or none
|
Communication port support
|
스크류 터미널 블록 RS485
|
로컬 시그널링
|
녹색 지시기 조명 파워 on
노란색 깜박임 LED accuracy checking
경보 overload
노란색 지시기 조명 Modbus 포트 (Modbus) 상에 통신이 활성화 되어 있음
|
입력의 수
|
1 디지털 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
출력의 수
|
1 digital (static)
|
출력 전압
|
5...40 V DC@50 mA
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
결선
|
전류 회로 스크류 터미널 6 mm ² 케이블 (들)
전압 회로 스크류 터미널 2.5 mm ² 케이블 (들)
입력/출력 회로 스크류 터미널 1.5 mm ² 케이블 (들)
통신 스크류 터미널 2.5 mm ² 케이블 (들)
|
조임 토크
|
입력/출력 회로 0.5 N.m 필립스 나사드라이버
전압 회로 0.5 N.m 필립스 나사드라이버
전류 회로 0.8 N.m pozidriv 나사드라이버
통신 0.5 N.m 필립스 나사드라이버
|
선 스트립핑 길이
|
입력/출력 회로: 6 mm
전압 회로: 8 mm
전류 회로: 8 mm
통신: 7 mm
|
표준
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
제품 인증
|
CE 일치되는 IEC 61010-1 safety)
CE 일치되는 EN 61557-12 power monitor)
CE 일치되는 EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCA 일치되는 BS EN 61010-1 safety)
UKCA 일치되는 BS EN 61557-12 power monitor)
UKCA 일치되는 BS EN 61326-1 EMC)
CULus 일치되는 UL 61010-1 safety)
CULus 일치되는 EN 61010-1 safety)
KZ
RCM
|