|
|
|
A9N15650
Acti 9 - 퓨즈-디스커넥터 STI - 2 poles - 10 A - for fuse 8.5 x 31.5 mm
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti9
|
제품명
|
Acti9 STI
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Fuse-disconnector
|
모델명
|
STI
|
극 설명
|
2P
|
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류
|
2 A
4 A
6 A
10 A
|
퓨즈 곡선
|
GG
AM
|
퓨즈 사이즈
|
8.5 x 31.5 mm
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
400 V AC
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz
|
마운팅 모드
|
Clip-on
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
81 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
75 mm
|
색상
|
백색
|
결선
|
스크류 터미널1 케이블 (들) 0.75…10 mm ² 단단한
스크류 터미널1 케이블 (들) 0.5…6 mm ² 유연한
스크류 터미널2 케이블 (들) 0.75…4 mm ² 단단한
스크류 터미널2 케이블 (들) 0.5…6 mm ² 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
12 mm
|
조임 토크
|
2 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC 60269-1/2
IEC EN 60947-3
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
3
|
사용온도
|
-20…60 °C
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.6 cm
|
Package 1 Width
|
7.5 cm
|
Package 1 Length
|
8.5 cm
|
Package 1 Weight
|
109.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8.6 cm
|
Package 2 Width
|
9.2 cm
|
Package 2 Length
|
22.2 cm
|
Package 2 Weight
|
714.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
9.055 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 제품
|
계약 보증
|
|