|
|
|
A9N26477
MX 전압 트립 48Vac 48Vdc
|
|
|
기본항목
Range of product
|
Acti 9
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Shunt trip release
|
모델명
|
MX
|
제어 회로 전압
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
9 mm 피치
|
2
|
전기적/기계적 특성
호환성
|
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 C120
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti 9 C60H-DC
Acti 9 Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 Acti9 DPN Vigi
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 ID C40
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti9 ITG40
Acti 9 Acti9 ID
Acti 9 Acti9 SW60-DC
|
로컬 시그널링
|
활동 지시기
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
35 mm 대칭적 DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 예
|
높이
|
82.5 mm
|
너비
|
18 mm
|
깊이
|
73.5 mm
|
제품 무게
|
60 g
|
색상
|
백색
|
결선
|
스크류 클램프 터미널 하단) - 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 유연한
스크류 클램프 터미널 하단) - 2 케이블 (들) 1.5 mm ² - 물미(ferrule)로 유연한
스크류 클램프 터미널 하단) - 1 케이블 (들) 0.5…2.5 mm ² - 단단한
|
선 스트립핑 길이
|
9 mm for 하단 connection
|
조임 토크
|
1 N.m 하단
|
Compatibility code
|
MX
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
열대화
|
2 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.8 cm
|
Package 1 Width
|
7.9 cm
|
Package 1 Length
|
9.2 cm
|
Package 1 Weight
|
72 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8.5 cm
|
Package 2 Width
|
9.8 cm
|
Package 2 Length
|
26.5 cm
|
Package 2 Weight
|
639 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
6.052 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|