|
|
|
A9S65291
스위치 디스커넥터 iSW - 2P - 100 A - 415 V
|
|
|
기본항목
레인지
|
Acti9
|
제품명
|
Acti 9 iSW
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치 연결해제장치
|
모델명
|
iSW
|
Application
|
Isolation
Control
|
극 설명
|
2P
|
활용 카테고리
|
AC - 22A
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
전기적/기계적 특성
[Ie] 정격 운전 전류
|
100 A 에서 415 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
415 V AC 50/60 Hz
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
5 KA 스위치-연결해제장치만 해당
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
1500 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV
|
제어 타입
|
토글
|
로컬 시그널링
|
ON/OFF 표시
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
DIN 레일
|
빗살형(comb) 버스바 분산 블록 호환성
|
상단 또는 하단 예
|
9 mm 피치
|
4
|
높이
|
85 mm
|
너비
|
36 mm
|
깊이
|
73 mm
|
색상
|
백색
|
기계적 내구성
|
20000 주기
|
전기적 내구성
|
10000 주기
|
결선
|
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - <= 1 x 50 mm² - 단단한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - <= 1 x 35 mm² - 유연한
터널 타입 터미널 상단 또는 하단) - <= 1 x 35 mm² - 물미(ferrule)로 유연한
|
선 스트립핑 길이
|
14 mm
|
조임 토크
|
3.5 N.m
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-3
EN 60947-3
|
IP 등급
|
IP20
|
오염 정도
|
3
|
열대화
|
2
|
상대 습도
|
95 % 에서 55 °C
|
사용온도
|
-25…60 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.6 cm
|
Package 1 Width
|
7.5 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
167.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8.5 cm
|
Package 2 Width
|
10.0 cm
|
Package 2 Length
|
22.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.06 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
66
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
12.147 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|