|
|
|
BE550-KR
APC Back-UPS ES 550VA 220V(한국)
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
Other Input Voltage
|
220 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
|
W 단위로 정격 전력
|
330 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
550 VA
|
Output connection type
|
4 Schuko CEE 7
4 Schuko CEE 7 surge
|
케이블 길이
|
1.83 m
|
케이블의 수
|
1
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
Provided equipment
|
사용 설명서
벽면 장착 템플레이트
|
배터리 및 런타임
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
16 H
|
RBC 수량
|
1
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
4 W rated
|
Battery power in VAH
|
71 VAh runtime
|
배터리 수명
|
2…5 년
|
연장가능한 런타임
|
0
|
일반
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
석탄
|
높이
|
8.6 cm
|
너비
|
23 cm
|
깊이
|
28.5 cm
|
제품 무게
|
6.4 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
No
|
입력
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
10 A
|
출력
최대 구성 가능 전력(와트)
|
330 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50 Hz +/- 0.1 % 50Hz 공칭의 경우 동기되지 않음
|
토폴로지
|
대기
|
Wave type
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Maximum configurable power in VA
|
550 VA
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
GOST
NEMKO
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...50000 ft
|
저장온도
|
0…40 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
Acoustic level
|
45 dBA
|
통신과 관리
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
제어판
|
LED 상태 표시(온라인: 배터리 장착 시)
|
서지 보호 및 필터링
서지 에너지 등급
|
310 J
|
필터링
|
전시간 다중극 잡음 필터링 : 5% ieee 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : ul 1449을 충족합니다
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13.2 cm
|
Package 1 Width
|
36.6 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Package 1 Weight
|
6.9 kg
|
SCC14
|
10731304255915
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
에너지 효율성 최적화
|
에너지 효율 제품
|
Take-back
|
Take-back program available
|
계약 보증
|
|