Schneider-Electric alphaelectric
 
BJF26035 picture- alphaelectric
BJF26035
배선용차단기 - PowerPact - 35A 2P AC 65kA at 480/440V(UL/IEC)-TMD-compression lug
특성
기본항목
레인지 PowerPact
제품명 PowerPact B
모델명 BJ 035
제품 또는 구성요소 타입 회로 차단기
Application Distribution
전기적/기계적 특성
[In] 정격 전류 35 A
Number of Poles 2P
보호된 극 설명 2t
제어 타입 토글
회로 차단기 등급 코드 J
제동용량 100 KA 에서 208Y/120 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
100 KA 에서 240 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
65 KA 에서 480/277 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
65 KA 에서 480 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
25 KA 에서 600Y/347 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
50 KA 에서 250 V DC 일치되는 UL 489
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 UL 489
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ics] 정격 차단 용량 100 KA 에서 220...240 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
25 KA 에서 500...525 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
2.5 KA 에서 690 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
65 KA 에서 380...415 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
65 KA 에서 440 V AC 50/60 Hz 일치되는 IEC 60947-2
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV 일치되는 IEC 60947-2
Trip unit technology 열-자기성TM - D,
Continuous current rating 80 %
[Ui] 정격 절연 전압 800 V 일치되는 IEC 60947-2
트립장치 이름 TM - D
절연에 대한 적합성 예 일치되는 IEC 60947-2
활용 카테고리 카테고리 A
Mechanical durability 15000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Electrical durability 10000 주기 일치되는 IEC 947-1 Annex K ed 5.2 에서 440 V In
연결 피치 27 mm
AWG 게이지 AWG 14...AWG 8 aluminium/copper
AWG 6...AWG 3/0 aluminium/copper
로컬 시그널링 Presence of auxiliary contacts 플래그 녹색)
마운팅 모드 Clip-on 35 mm 대칭적 DIN 레일)
스크류들에 의함 플레이트)
전기적 연결 Terminal nut, ON and OFF end
조임 토크 5 N.m 2.5…16 mm ² AWG 14...AWG 4)
9 N.m 25…95 mm ² AWG 3...AWG 3/0)
슬롯의 수 1 슬롯auxiliary switch OF 플러그-인)
1 슬롯voltage release MN or MX 플러그-인)
Power wire stripping length 20 mm
Color 회색 RAL 7016)
9 mm 피치 6
높이 137 mm
너비 54 mm
깊이 80 mm
제품 무게 0.669 kg
세트당 수량 1 세트
회로 차단기 응용프로그램 HACR rated
사용환경
품질 라벨 CE
표준 NEMA AB1
CSA C22.2 No 5
EN / IEC 60947-5-1
NMX J-266
GB 14048.2
EN/IEC 60947-2
UL 489
제품 인증 UL
IEC
CCC
EAC
CSA
NOM
IP 등급 Front cover IP40 일치되는 IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to IEC 62262
오염 정도 3 일치되는 IEC 60947-1
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
사용 고도 2000 m 출력감세 없는
5000 m 출력감세 있는
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.096 cm
Package 1 Width 11.938 cm
Package 1 Length 20.574 cm
Package 1 Weight 680.389 g
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
PVC 없음
할로겐 함유량 성능 무 할로겐 제품
계약 보증
보증 18 개월