|
|
|
BK500EI
APC Back-UPS 500, 230V
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
W 단위로 정격 전력
|
300 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
500 VA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
3 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C13 surge
2 IEC Jumpers surge
|
케이블의 수
|
2
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
Provided equipment
|
소프트웨어 포함 CD
설명서 CD
1 x 탈착식 IEC 전원 코드
1 x 탈착식 1.2 m IEC 전원 코드
전화 케이블
USB 케이블
보증 카드
|
배터리 및 런타임
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
8 H
|
RBC 수량
|
1
|
Battery voltage
|
12 V
|
배터리용량
|
7.0 AH
|
배터리 충전 전력(Watts)
|
10 W rated
|
Battery power in VAH
|
83 VAh capacity
84 VAh runtime
|
배터리 수명
|
4…6 년
|
연장가능한 런타임
|
0
|
일반
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
베이지
|
높이
|
16.5 cm
|
너비
|
9.1 cm
|
깊이
|
28.4 cm
|
제품 무게
|
6.32 kg
|
마운팅 위치
|
전면
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
입력
네트워크 주파수
|
47...63 Hz
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
입력 전압 제한
|
160...300 V 조정 가능
180...266 V
|
상(phase)당 최대 입력 전류
|
7 A
|
전환 전류용량
|
7 A
|
출력
최대 구성 가능 전력(와트)
|
300 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
47...63 Hz 주 전원과 동기화
50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 동기되지 않음
|
토폴로지
|
대기
|
Wave type
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Maximum configurable power in VA
|
500 VA
|
전송 시간
|
6ms 일반: 10ms 최대
|
준수 사항
제품 인증
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 %
|
사용 고도
|
0...10000 ft
|
저장온도
|
-15…45 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 %
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
Acoustic level
|
40 dBA
|
열 손실
|
24 Btu/h
|
통신과 관리
자유 슬롯
|
0
|
Control panel
|
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
서지 보호 및 필터링
서지 에너지 등급
|
310 J
|
필터링
|
전시간 다중극 잡음 필터링 : 5% ieee 서지 렛스루 : 제로 클램핑 응답시간 : ul 1449을 충족합니다
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.8 cm
|
Package 1 Width
|
24.1 cm
|
Package 1 Length
|
36.8 cm
|
Package 1 Weight
|
7.05 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
133 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
490 kg
|
SCC14
|
10731304016356
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|