|
|
|
BV1000I-GR
APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko 콘센트, 230V
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
W 단위로 정격 전력
|
600 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
1000 VA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
Schuko CEE 7/7P
|
Output connection type
|
4 Schuko CEE 7
|
케이블 길이
|
1.50 m
|
케이블의 수
|
1
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
Provided equipment
|
사용 설명서
|
배터리 및 런타임
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
8 H
|
Battery voltage
|
12 V
|
배터리용량
|
9.0 AH
|
배터리 수명
|
3…5 년
|
연장가능한 런타임
|
0
|
일반
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
UPS size
|
WS
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
9.25 cm
|
너비
|
16.05 cm
|
깊이
|
30.5 cm
|
제품 무게
|
5.7 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
입력
네트워크 주파수
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
입력 전압 제한
|
170...280 V
|
출력
최대 구성 가능 전력(와트)
|
600 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 동기되지 않음
|
토폴로지
|
라인 대화식
|
Wave type
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Graph display
|
1
|
Maximum configurable power in VA
|
1000 VA
|
전송 시간
|
6ms 일반: 10ms 최대
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…90 %
|
사용 고도
|
0...6667 ft
|
저장온도
|
-20…50 °C
|
보관 상대 습도
|
0…90 %
|
스토리지 고도
|
0.00…15240.00 m
|
Acoustic level
|
40 dBA
|
IP 등급
|
IP20
|
통신과 관리
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
서지 보호 및 필터링
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23.7 cm
|
Package 1 Width
|
37.3 cm
|
Package 1 Length
|
14.3 cm
|
Package 1 Weight
|
6 kg
|
SCC14
|
10731304338243
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
에너지 효율성 최적화
|
에너지 효율 제품
|
Take-back
|
Take-back program available
|
계약 보증
|
|