|
|
|
BX950MI-GR
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, 4 Schuko 콘센트
|
|
|
개요
기본항목
Main Input Voltage
|
230 V
|
W 단위로 정격 전력
|
520 W
|
VA 단위로 정격 전력
|
950 VA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
Schuko CEE 7/7P
|
Output connection type
|
4 Schuko
|
케이블 길이
|
1.22 m
|
케이블의 수
|
1
|
배터리 타입
|
납축전지 배터리
|
배터리 및 런타임
포함된 배터리 모듈
|
0
|
배터리 슬롯이 비어 있음
|
0
|
일반적인 충전 시간
|
8 H
|
Battery voltage
|
12 V
|
배터리용량
|
9.0 AH
|
배터리 수명
|
3…5 년
|
Battery graph comments
|
곡선은 측정된 런타임 데이터와 일치합니다. 모든 측정은 완전 충전된 새 배터리를 사용하여 일반적인 환경에서 전기 입력 및 저항 부하 출력 없이 수행되었습니다.
|
연장가능한 런타임
|
0
|
일반
Provided equipment
|
사용 설명서
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
물리적 규격
색상
|
검은색
|
높이
|
16 cm
|
너비
|
12 cm
|
깊이
|
35.5 cm
|
제품 무게
|
6.1 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
마운팅 모드
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
입력
네트워크 주파수
|
50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
|
입력 전압 제한
|
140...300 V
|
Input Power Factor at Full Load
|
0.54
|
출력
최대 구성 가능 전력(와트)
|
520 W
|
출력 주파수(간선과 동기)
|
50/60 Hz 허용 오차 +/-1Hz 주 전원과 동기화
|
토폴로지
|
라인 대화식
|
Wave type
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Full load runtime
|
00:01:00 480 W
|
Half load runtime
|
00:06:30 240 W
|
Maximum configurable power in VA
|
950 VA
|
전송 시간
|
6ms 일반: 10ms 최대
|
준수 사항
제품 인증
|
CE
CB
EAC
|
표준
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
장비 보호 정책
|
수명 : 50000 Euros
|
환경 요구 사항
사용온도
|
0…40 °C
|
상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
사용 고도
|
0...3000 m
|
저장온도
|
-15…40 °C
|
보관 상대 습도
|
0…95 % 비응축
|
스토리지 고도
|
0…3000 m
|
Acoustic level
|
40 dBA
|
IP 등급
|
IP20
|
통신과 관리
제어판
|
LED 상태 표시(온라인: 배터리 장착 시)
|
서지 보호 및 필터링
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25 cm
|
Package 1 Width
|
43 cm
|
Package 1 Length
|
19.7 cm
|
Package 1 Weight
|
6.6 kg
|
SCC14
|
10731304410857
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|